Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comServer Rack Schrauben und Klippmutter - 10-32 - Rackmontage Schrauben und Schnappmuttern - 50 Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
Produkt-ID: CLPSCRW1032
- Einfache Installation mit Gleitmechanismus durch Klippmutter-Design
- Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
- 50 x 10-32-Schrauben im Lieferumfang enthalten
- 50 x 10-32-Muttern im Lieferumfang enthalten
- Die mitgelieferten Schrauben sind 19,05 mm lang
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese 50-Stück-Packung mit 10-32-Server-Rackschrauben und Klippmuttern ist ein perfektes Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Hardware wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräten. Das Design der Klippmuttern ermöglicht eine einfache Installation mit Gleitmechanismus.
Mit der Großpackung von Klippmuttern und Schrauben haben Sie die Gewissheit, im Bedarfsfall immer ausreichend Schrauben und Muttern für all Ihre Installationen zur Hand zu haben.
Die Rack- oder Netzwerk-Montageschrauben CLPSCRW1032 werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.
Anwendungen
Bauen Sie Rackmontage-Geräte mit diesen Gehäusemontageschrauben und Rack-Klippmuttern in ein Server-Rack oder einen Serverschrank mit 10-32-Gewinde ein
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V934051 | |
UPC Code | 065030872768 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Gewindetyp(en) | 10-32 | |
Menge pro Packung | 50 | |
Mitgeliefert | Mounting Screws and Clip Nuts | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 50 - 10-32 Schrauben | |
50 - Schnappmuttern |
Verwandte Produkte
Server Rack Schrauben und Klippmutter - 10-32 - Rackmontage Schrauben und Schnappmuttern - 50 Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- CLPSCRW1032_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.