StarTech.com

50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

Produkt-ID: CABSCREWSM6

  • Packung enthält 50 M6-Schrauben
  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
30,99 € EUR ohne USt
33,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Gewindetyp(en) M6
Menge pro Packung 50
Mitgeliefert Montageschrauben
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 6 mm [0.2 in]
Produktgewicht 286.7 g [10.1 oz]
Produktlänge 12 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 288.7 g [10.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - M6-Schrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
CABCAGENUTS6
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM6
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
CABSCREWSM62
M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack -  Schwarz
CABSCREWSM6B
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
CABSCRWSM62B
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt

Zubehör