StarTech.com

Erdungsschiene für Server Racks 1 HE oder 10 HE

Schützen Sie bis zu zehn Geräte in Ihrem Server-Rack vor elektrostatischen Schäden mithilfe dieses benutzerfreundlichen Erdungsstreifens

Produkt-ID: GNDBAR1U

  • Schützt Ihre Rack-Geräte vor Überspannung
  • Einfache Installation in jedes/jeden Standard-Server-Rack bzw. -Schrank
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Erdet bis zu zehn einzelne Geräte
64,99 € EUR ohne USt
70,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Einbaufähig Ja
U-Höhe 10U
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 429.3 g [15.2 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 48.2 cm [19 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 49.9 cm [19.6 in]
Package Width 31 mm [1.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 516.6 g [18.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Erdungsleiste
12 - M5-20-mm-Schrauben
2 - M5-Käfigmuttern

Zertifikate