StarTech.com
Neu

24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal

Laptop Privacy Filter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | Seitenverhältnis von 16:9 | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: PRIVSCNMON24

  • Sichtwinkel von +/-30 Grad gewährleistet die Privatsphäre
  • Seitliche Befestigungslaschen erleichtern das Entfernen des Bildschirmsichtschutzes oder das Wechseln zwischen matt und glänzend
  • Wählen Sie zwischen glänzender oder matter Oberfläche, mit der sich Blendwirkung und Fingerabdrücke reduzieren
Sehen Sie mehr
  • Verleiht Bildschirmen mit einem Seitenverhältnis von 16:9 einen zusätzlichen widerstandsfähigen Schutz vor Staub und Kratzern
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
88,99 € EUR ohne USt
96,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Transparent
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 53.1 cm [20.9 in]
Produktgewicht 98 g [3.5 oz]
Produkthöhe 0.2 cm [0.1 in]
Produktlänge 29.9 cm [11.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.4 cm [0.2 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 61 cm [24 in]
Versandgewicht (Verpackung) 414 g [14.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Datenschutzfilter
1 - Klebestreifenset
1 - Laschenset für Gleitmontage
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks
PRIVSCNMAC15
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Magnetisch| 2 Jahre Garantie

118,99 € ohne USt
128,51 € mit USt
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - Universal - Seitenverhältnis 16:9 - Magnetisch
PRIVSCNLT15
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - Universal - Seitenverhältnis 16:9 - Magnetisch

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
Neu
PRIVSCNMON27
27-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal

Laptop Privacy Filter | Seitenverhältnis von 16:9 | Matt oder Hochglanz| 2 Jahre Garantie

108,99 € ohne USt
117,71 € mit USt
21,5-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
Neu
PRIVSCNMON21
21,5-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal

Laptop Privacy Filter | Blaulichtreduzierung | Seitenverhältnis 16:9 | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

79,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
13 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Magnetisch - Für MacBooks
PRIVSCNMAC13
13 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Magnetisch - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

79,99 € ohne USt
86,39 € mit USt