Produkt suchen
Zukünftig

Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld mit HDMI über CAT5e/CAT6

Boardroom-Videokonnektivität | HDBaseT ™ -zertifiziert | 4K | HDMI®, VGA und DisplayPort ™

Produkt-ID: MOD4AVHDBT

  • Vereinfachen Sie die Audio-/Video-Konnektivität in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum.
  • Präsentieren Sie Inhalte von Ihrem Laptop auf einem HDMI-Display in der Nähe und erweitern Sie HDMI auf ein Display in bis zu 70 m Entfernung.
  • Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus.
Ihr Preis
€596.99 EUR excl. VAT
€644.75 EUR incl. VAT

Nutzen Sie die A/V-Konnektivität und den Netzwerkzugang zu Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit diesem A/V-Modul können Sie HDMI-, DP- und VGA-Laptops ganz einfach an den HDMI-Bildschirm oder -Projektor Ihres Raums anschließen. 

Bequemer Anschluss an einen Bildschirm 

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Das Videomodul für Sitzungssäle vereinfacht die Konnektivität und Zusammenarbeit. Sie können Inhalte von einem Laptop auf einem HDMI-Display anzeigen, ohne dass Sie sich um Menüs oder Eingaben kümmern müssen. Und es wechselt automatisch zum zuletzt verbundenen oder eingeschalteten Laptop. 

Anschluss über HDMI und HDMI über CAT5/CAT6

Das HDBaseT-zertifizierte Modul verfügt über zwei Videoausgänge, einen für ein Display in der Nähe und einen für den Anschluss an ein Display in einer Entfernung von bis zu 70 Metern. Jeder HDMI-Bildschirm unterstützt HDBaseT mit dem HDBaseT-Receiver STHDBTRX von StarTech.com (separat erhältlich).

Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen 

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung von Besprechungsräumen immer mehr an Bedeutung. Mit den A/V -Modulen von StarTech.com können Sie:  

  • die A/V-Konnektivität an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes anpassen  
  • die Module an leicht zugänglichen Orten installieren 

Sie können das Modul mit der mitgelieferten Tischhalterung als eigenständige Lösung installieren. Sie können es auch als Zubehör in einem StarTech.com-Einzelmodul (BEZ4MOD) oder einem Zweimodul-Anschlusskasten (BOX4MODULE) installieren (jeweils separat erhältlich).  

Das Modell MOD4AVHDBT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

Anwendungen

  • Fügen Sie dem BOX4MODULE oder BEZ4MOD vielseitige A/V-Konnektivität hinzu.
  • Vereinfachen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und einem Bildschirm
  • Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer, Gruppenräume und Hörsäle
  • Installieren Sie es als eigenständige Lösung für einen Arbeitsplatz oder ein Rednerpult

Partnernummern

  • UPC 065030871068

Kompatibilität

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Strom
Hardware Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
AV-Eingang VGA
3,5-mm-Audio
HDMI
DisplayPort
AV-Ausgang HDMI
HDBaseT
Kabel Cat5e UTP oder höher
Audio Ja
USB-Passthrough Nein
Chipset-ID Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Leistung Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Max. Entfernung 70 m / 230 ft
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m - HDMI-Ausgang)
1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m - HDMI-Ausgang)
3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (35 m - HDBaseT-Ausgang)
1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (70 m - HDBaseT-Ausgang)
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Bildschirmformat 16:9
Breitbild unterstützt Ja
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktlänge 10.7 cm [4.2 in]
Produktbreite 66.5 mm [2.6 in]
Produkthöhe 61.0 mm [2.4 in]
Produktgewicht 195.0 g [6.9 oz]
Software Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Steckverbinder 2 - Steckverbinder A HDMI (19-polig)
3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
RJ-45
1 - Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub)
DisplayPort (20-polig)
1 - Steckverbinder B HDMI (19-polig)
RJ-45
VGA (15-polig, High Density D-Sub)
DisplayPort (20-polig)
Strom Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 200.0 g [7.1 oz]
Package Length 25.0 cm [9.8 in]
Package Width 100.0 mm [3.9 in]
Package Height 21.0 cm [8.3 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten A/V-Modul
Universales Netzteil
Slotblech
Kurzanleitung
3 - Im Paket enthalten Strom-Clips (NA, EU, UK)
4 - Im Paket enthalten Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)
8 - Im Paket enthalten Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)

Zubehör

DISPLPORT6L

1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

Ihr Preis
€18.99 EUR excl. VAT
€20.51 EUR incl. VAT
DISPLPORT10L

3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

Ihr Preis
€24.99 EUR excl. VAT
€26.99 EUR incl. VAT
Ihr Preis
€22.99 EUR excl. VAT
€24.83 EUR incl. VAT
USBLT2MW

2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Ihr Preis
€23.99 EUR excl. VAT
€25.91 EUR incl. VAT
USBLT3MW

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Ihr Preis
€31.99 EUR excl. VAT
€34.55 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Warte...
Zurück zum Anfang