1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.

Produkt-ID: MXT100

  • DB9-Stecker-auf-DB9-Anschlussbuchse
Ihr Preis
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT
Das serielle Straight-Through-Kabel MXT100 verfügt über einen DB9-Stecker und eine DB9-Anschlussbuchse und ermöglicht eine hochwertige Erweiterung der Reichweite einer seriellen Maus oder eines EGA-Monitors. Das MXT100 wurde gewissenhaft und unter Einsatz von hochwertigen Materialien entworfen, damit es lange verwendet werden kann. Dies wird durch unsere lebenslange Garantie gewährleistet.

Anwendungen

  • Zur Verlängerung eines EGA-Monitorkabels
  • Zur Verlängerung des Mauskabels

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ermöglicht die Erweiterung der Reichweite Ihres Maus- oder EGA-Monitor-Kabels um 1,8 m und eliminiert die Kabellängenbeschränkung
  • Tauschen Sie abgenutzte oder fehlende Monitor- oder Mauskabel gegen dieses hochwertige 1,8 m lange serielle Straight-Through-Kabel (-DB9 Stecker/Buchse) aus.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030771214

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktgewicht 116 g [4.1 oz]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Farbe Grau
Kabellänge 1828 mm [72.0 in]
Produktlänge 182.9 cm [72.0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.0 cm [0.0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8 m serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Diagramme:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang