Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 y Thunderbolt™ 3 son los "puertos USB-C™ que lo hacen todo". Utilizan el conector USB Type-C™ para ofrecer más velocidad, píxeles, potencia y protocolos que cualquier otro tipo de conexión.
El último estándar Thunderbolt 5 duplica el ancho de banda total de Thunderbolt 4, proporcionando hasta 80 Gbps de ancho de banda bidireccional y hasta 120 Gbps para aplicaciones con uso intensivo de vídeo cuando es necesario. Esto permite la compatibilidad con múltiples pantallas 8K, almacenamiento externo más rápido y periféricos de alto rendimiento, todo ello a través de un único cable compacto.
Un solo cable Thunderbolt puede ofrecer un rendimiento excepcional de datos y vídeo, al tiempo que proporciona suficiente energía para cargar su ordenador portátil.
Los cables Thunderbolt de StarTech.com se someten a rigurosas pruebas y están fabricados con materiales de alta calidad para garantizar su fiabilidad y un rendimiento óptimo en todas las generaciones de la tecnología Thunderbolt.