StarTech.com

Cable de 3m HDMI a DisplayPort - 4K 30Hz

Cable Activo HDMI a DisplayPort | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | Alimentado por USB | con 2 Años de Garantía

ID del Producto: HD2DPMM3M

  • Constituye una práctica solución plug-and-play, sin que se requieran cables adicionales
  • Conversión activa HDMI a DisplayPort que transmite audio y vídeo de alta definición desde su ordenador a un monitor DisplayPort
  • Ofrece una asombrosa calidad de imagen gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K Ultra HD
66,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
230+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V HDMI - 1.4
ID del Conjunto de Chips MegaChips Technology - STDP2600
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x2160
Resoluciones Admitidas DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Video Revision HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10.600
Ancho del Producto 20.900
Color Negro
Longitud del Producto 300 cm [118.1 in]
Peso del Producto 200.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 25.000
Ancho de la Caja 218.000
Longitud de la Caja 200.000
Peso (de la Caja) del Envío 205.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI a DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor HDMI a DisplayPort - 4K
HD2DP
Conversor HDMI a DisplayPort - 4K

Conecte su Ultrabook u ordenador portátil equipado con HDMI a un monitor DP, mediante este compacto adaptador con alimentación USB

69,99 €
5545+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo HDMI DVI a DisplayPort DP 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
HDMI2DP
Adaptador Conversor de Vídeo HDMI DVI a DisplayPort DP 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte un monitor DisplayPort a un ordenador equipado con HDMI®

123,99 €
91+ Disponible en stock
Cable de 2m HDMI a DisplayPort - 4K 30Hz
HD2DPMM2M
Cable de 2m HDMI a DisplayPort - 4K 30Hz

Cable Activo HDMI a DisplayPort | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | Alimentado por USB | con 2 Años de Garantía

79,99 €
7+ Disponible en stock