StarTech.com

Extensor HDMI por CAT5e / CAT6 con Alimentación por Cable Ethernet PoC RS232 IR y 10/100 - 100m

Extensión de una señal HDMI en hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6, con red 10/100, infrarrojos, control serial y alimentación mediante cable (PoC)

ID del Producto: ST121HDBT5

  • Ahorre gastos con la extensión de HDMI, Ethernet, RS-232, IR y alimentación a través de un solo cable Cat5, mediante tecnología HDBaseT
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K UHD hasta a 35m de distancia
  • Compatible con resoluciones HD 1080p hasta a 100m de distancia
Ver otros
  • Instalación profesional y ordenada, mediante hardware de montaje opcional (incluido) y extensión a través de un solo cable
  • Concentrador extensor integrado de 10/100
  • Soporte para cables Ethernet CAT5e y CAT6
  • Receptor y transmisor HDMI incluido
  • No requiere software/controladores
734,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
13+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 100 m [328 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160 (4K) a 30Hz (35 metros)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (100 metros)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
2 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
3 - RJ-45
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
2 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
3 - RJ-45
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de estado
3 - Indicadores LED de actividad LAN
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.7 cm [1.5 in]
Ancho del Producto 89 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13.9 cm [5.5 in]
Peso del Producto 859 g [30.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 74 mm [2.9 in]
Ancho de la Caja 17.9 cm [7 in]
Longitud de la Caja 31.3 cm [12.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor HDMI
1 - Receptor HDMI
1 - Kit de sensor IR (cable transmisor y cable receptor)
1 - Cable CAT5
2 - Cables de Tierra
2 - Soportes de montaje
2 - Juego de patas de soporte
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

288,99 €
508+ Disponible en stock
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

485,99 €
176+ Disponible en stock
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

154,99 €
41+ Disponible en stock
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 €
19+ Disponible en stock

Accesorios