Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Sistema Inalámbrico de Presentaciones - 1080p

ID del Producto: WIFI2HDVGAGE

Colabore y comparta contenido de forma inalámbrica desde su Ultrabook™ u ordenador portátil, a una pantalla VGA o HDMI® y conmute entre ocho usuarios moderados

Características
  • Comparta vídeo de forma inalámbrica, sin las molestias de cables y estorbos

  • Colabore con compañeros de trabajo, ya que puede conmutar de forma fácil entre dispositivos

  • Funcionamiento intuitivo con ordenadores Windows y Mac

Más Características . . .
  • Compatible con monitores, televisores y proyectores HDMI o VGA

  • Salidas separadas de audio RCA y TOSLINK

  • Conexión por cable con red LAN para ordenadores que no están equipados con Wi-Fi

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

BECHIT COMES EPIT INFES MATFR MEDES MONIT BECH CPNL DISCBE INMCFR CPBE DUSTSE AMAZES ATEADK BECHAT BECHNL BECHT ISTDE KOPSE PROSE MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES LAFIFR LDLCFR LDPOFR MERCIT RICDE rsde rsfr SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES

Revendedores del Sector Comercial / Empresarial

BECHAT
INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ALSODK ESPES EXTIE INGDK INGFR INGRFI TEDABE TEDAFR TEDANL
Disponible en
296,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: WIFI2HDVGAGE

Disponible en stock:
Europa: 430

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Este sistema inalámbrico para presentaciones es un concentrador de vídeo que le permite el uso compartido de la pantalla de su ordenador portátil, MacBook o Ultrabook™, equipado con Wi-Fi®,  en una pantalla HDMI® o VGA. Facilita como nunca hasta ahora la colaboración entre usuarios y las presentaciones en salas de juntas o reuniones de la oficina, con controles intuitivos y sencillo uso compartido de la pantalla.

El sistema para presentaciones incluye salidas tanto HDMI como VGA, además de ser compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p. Si desea separar el audio de su fuente de vídeo HDMI, el sistema inalámbrico para presentaciones incluye salidas separadas de audio RCA y TOSLINK. Como ventaja adicional, el concentrador inalámbrico de vídeo ofrece una conexión LAN por cable que permite a los ordenadores de la red no equipados con conexión Wi-Fi que puedan colaborar; por ejemplo, el centro multimedia o el ordenador de sobremesa de una sala de juntas.

Agilice su colaboración digital

El concentrador para presentaciones puede ayudarle a mejorar la productividad de la oficina, ya que facilita la comunicación y la colaboración. Puede compartir y conmutar entre hasta ocho diferentes ordenadores, a fin de visualizar el contenido de documentos y archivos multimedia, lo cual evita que el usuario tenga que interrumpir, para conectar y desconectar el equipo, la presentación de información con su ordenador portátil.

El concentrador para presentaciones también es un punto de acceso inalámbrico, ya que permite navegar por Internet mientras el vídeo está conectado.

Escriba notas y comparta ficheros

El sistema lleva la colaboración más allá, gracias a las innovadoras funciones y características que ayudan a captar diálogos e ideas surgidos durante las reuniones. Puede escribir y dibujar directamente sobre el contenido de la presentación, o resaltar las áreas importantes de enfoque, gracias a la función de marcas.

El sistema de presentación también le permite transferir documentos a otros participantes de la reunión, o descargar documentos desde aplicaciones de almacenamiento en una nube, como Dropbox, a fin de insertar comentarios en el material de su presentación y poder distribuir fácilmente las conclusiones de la reunión a sus colegas.

Traiga su propio dispositivo

El concentrador de vídeo permite convertir su televisor, monitor o proyector VGA o HDMI en una pantalla inalámbrica.

En modo Colaboración, puede utilizar el software nScreenShare incluido para compartir su pantalla entre diferentes ordenadores de forma intuitiva y rápida. Dicho software funciona tanto con ordenadores Windows®, como Mac, lo cual resulta perfecto en el caso de salas de conferencia y aulas donde se pueden utilizar diferentes sistemas.

En modo Wireless Display (pantalla inalámbrica), permite duplicar el contenido de cualquier dispositivo con compatibilidad nativa para pantallas inalámbricas, como su smartphone o tablet Android™, mediante las aplicaciones AllShare Cast (reparto de todo el contenido compartido) o Cast Screen (reparto de la pantalla), o con su ordenador portátil, Ultrabook o tablet Surface con Windows 8.1. En modo Wireless Display, no es necesario instalar software adicional, lo cual garantiza que funcionará en entornos BYOD (Trae tu propio dispositivo) de su oficina.

Más facilidad de moderación

A diferencia de algunos sistemas de vídeo inalámbricos cuya configuración resulta complicada, el concentrador inalámbrico para presentaciones facilita el desarrollo fluido de sus reuniones, gracias a la sencilla e intuitiva interfaz de usuario. El software incluye el modo Moderator (moderador), el cual le permite asignar un líder  (como un profesor, instructor o encargado de la reunión)  para organizar mejor la sesión y controlar quién puede hacer una presentación y compartir el contenido de su pantalla.

Nota: este producto no está diseñado para la reproducción de vídeo de alta definición, debido al rendimiento de la red inalámbrica.

El modelo WIFI2HDVGAGE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Aplicaciones
  • Habilite la compatibilidad de su pantalla HDMI o VGA con vídeo inalámbrico
  • Instálelo en la sala de juntas de su oficina, a fin de que los empleados o colegas puedan compartir sus respectivas pantallas en una pantalla más grande
  • Utilice la función Annotator (anotador) para escribir o dibujar comentarios sobre el contenido mostrado, como si fuera una pizarra digital
  • Comparta y muestre documentos con otros participantes, o descargue documentos de su ordenador o de aplicaciones de almacenamiento en una nube, como Dropbox
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Inalámbrico
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.11n, versión 3.0, IEEE 802.11g
Señal de Salida HDMI
VGA
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Especificaciones Generales soporte de la resolución de vídeo de 1080 p solo en los adaptadores gráficos de la familia Intel® de alta definición (HD 2000 o superior) Todos los demás adaptadores gráficos quedan limitados a 720 p.
Resoluciones Admitidas Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Conector(es)
Conector A 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.3 A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20%~60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 33 mm [1.3 in]
Ancho del Producto 87 mm [3.4 in]
Longitud del Producto 148 mm [5.8 in]
Peso del Producto 178 g [6.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador para presentaciones
1 - adaptador de alimentación universal (UE / RU)
1 - guía rápida de instalación
Certificaciones
Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45
WIFI2HD2

Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45

Conecte inalámbricamente su PC o laptop a su televisor, proyector o monitor HDMI® a través de su red WiFi

254,99 €

Disponible en stock:   8 Inventario

Cables HDMI® y Adaptadores HDMI (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 3m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

12,99 €

Disponible en stock:   1006 Inventario
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k
HDMM2M

Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

8,99 €

Disponible en stock:   11924 Inventario

Cables y Adaptadores de Audio (3)

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS

Cable de 3m Delgado de Audio Estéreo - 3,5mm - Macho a Macho

10 ft slim profile Stereo 3.5mm audio cable

3,99 €

Disponible en stock:   528 Inventario
6 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

3,99 €

Disponible en stock:   937 Inventario
Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm Macho a 2x RCA Macho
MU6MMRCA

Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm Macho a 2x RCA Macho

Conecte su ordenador o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

3,99 €

Disponible en stock:   219 Inventario

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.