StarTech.com

Kit Juego Extensor de Vídeo VGA Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red - 300m

Extienda una señal VGA con Audio a través de Cat 5 o superior con calibración Skew RGB para obtener una calidad de imagen casi perfecta

ID del Producto: ST122UTPAL

  • Incluye una unidad transmisora (local)y una unidad receptora (remota)
  • Permite extender la señal de video a distancias de hasta 300m (950pies)
  • Soporta una resolución de 1920x1080 con el cable en su máxima longitud
Ver otros
  • Función de copia EDID para mayor compatibilidad
  • Extensor VGA a través de Cat5 de largo alcance y alta resolución
  • Rueda de control con Calibración SKEW para opciones avanzadas y ajuste de señal
554,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
14+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 2
Sistema En Cascada No
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 1920x1080 @ 300m(950ft)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - EQ - Receptor
1 - Estado del Audio - Transmisor
1 - Estado del Video - Transmisor
1 - Ganancia - Receptor
1 - Inclinación - Receptor
2 - Estado del Audio - Receptor
2 - Estado del Video - Receptor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 23 mm [0.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 14 cm [5.5 in]
Peso del Producto 970 g [34.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 cm [9.8 in]
Ancho de la Caja 88 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 30 cm [11.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Kit de Transmisor y Receptor
2 - Soportes de Montaje
2 - Cables de Tierra
2 - Adaptadores de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m
ST1214T
Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 4 monitores utilizando cableado Cat5

215,99 €
30+ Disponible en stock
Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5
ST1218T
Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 8 pantallas a través de Cat5

339,99 €
5+ Disponible en stock

Accesorios