StarTech.com

Extensor de Vídeo VGA y Audio mini-jack por cable cat5 UTP Ethernet - Adaptador

Permite extender una señal VGA y de audio a un monitor remoto mediante el uso de cables Cat5

ID del Producto: ST122UTPAEU

  • Permite extender las señales VGA y de sonido analógico hasta 500 pies / 150 metros
  • Soporta resoluciones de 1440x900 a 150 pies (50 metros)
  • Soporta resoluciones de 1024x768 a 500 pies (150 metros)
Ver otros
  • Consiste en 1 unidad Base para la pantalla local y 1 unidad Remota para la pantalla remota (se pueden conectar hasta 2 monitores en cada ubicación)
  • Puro diseño de hardware – no requiere software ni controladores
  • Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y confiable
  • Incluye soportes de montaje compatibles con VESA para instalar detrás de dispositivos de visualización o en la pared.
192,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
68+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 2
Sistema En Cascada No
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Longitud Máxima del Cable 152440 mm [6001.6 in]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima Distance / Resolution
100ft (30m) / 1440x900
250ft (76m) / 1280x1024
500ft (152m) / 1024x768
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
3 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Polaridad Central Positivo
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 181 g [6.4 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.8 cm [7.4 in]
Ancho de la Caja 92 mm [3.6 in]
Longitud de la Caja 24.2 cm [9.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 kg [2.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local (Transmisor)
1 - Unidad Remota (Receptor)
1 - Soporte de Montaje para Receptor (c/ tornillos)
2 - Topes de Goma
2 - Adaptadores de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Kit Extensor Vídeo VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red 4  Puertos - 2x Locales - 2x Remotos
ST121UTPEU
Kit Extensor Vídeo VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red 4 Puertos - 2x Locales - 2x Remotos

Permite extender una señal de vídeo VGA a un monitor remoto mediante el uso de cables Cat5

163,99 €
54+ Disponible en stock
Receptor Extensor de Vídeo VGA a través de Cable Cat5 UTP Ethernet - Vídeo por sobre Cat5
ST121REU
Receptor Extensor de Vídeo VGA a través de Cable Cat5 UTP Ethernet - Vídeo por sobre Cat5

Recepción y salida de una señal VGA extendida desde un extensor de vídeo de la serie ST121

105,99 €

Accesorios