StarTech.com

Professional Multi Function RJ45 RJ11 USB and BNC Cable Tester

All-in-one tester, designed for testing RJ45, RJ11, USB and BNC cables

ID del Producto: REMOTETEST

  • Haga pruebas de la configuración correcta de los pines de cables RJ45, RJ11, USB y BNC
  • La unidad remota le permite realizar pruebas de diagnóstico entre diferentes áreas de la red
130,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
17+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Indicadores
Indicadores LED 1 - Blindaje
1 - Conductor central
1 - Conectado o 25 ohmios detectados
1 - Cortocircuito detectado
1 - Estado de la batería
1 - No paralelo o 50 ohmios detectados
1 - Sin cable / sin terminación
7 - Indicadores de conductor
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 11 cm [4.3 in]
Longitud del Producto 180 mm [7.1 in]
Peso del Producto 170 g [6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.8 cm [6.2 in]
Ancho de la Caja 62 mm [2.4 in]
Longitud de la Caja 26.6 cm [10.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 400 g [14.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Probador Remoto de Cables
1 - Terminación BNC de 50Ω
1 - estuche de transporte
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Herramienta Crimpadora de Cableado con Pelacables - Herramienta para Crimpar Cables RJ45 de Red Ethernet y RJ11 de Teléfono

Crimpe conectores de cables RJ11 y RJ45 mediante una sola herramienta que además incluye un pelacables, para más utilidad

42,99 €
168+ Disponible en stock