StarTech.com

Cable de 1,8m VGA Coaxial HD15 a 5 BNC

Conecte el puerto VGA/SVGA de su PC a un monitor con 5 conectores BNC

ID del Producto: VGABNC5

13,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
129+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - BNC (coaxial RF) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Señal RGB: alambres rojo, verde y azul, sincronización vertical: Alambre negro, sincronización horizontal: alambre blanco
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 257 g [9.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 264 g [9.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CABLE DE 1,8M PARA MONITOR VGA a CINCO CONECTORES

Certificaciones