StarTech.com

1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Conecte un iPhone® o un reproductor MP3 al estéreo de su automóvil

ID del Producto: MU1MMS

  • Molded connectors with strain relief
  • Slimline connector molding designed for use with portable devices
  • Gold plated connectors
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1758+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 6.1 mm [0.2 in]
Cable OD 3 mm [0.1 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 5.9 mm [0.2 in]
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 7 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 1 Ft PC to Stereo Component Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m de Audio Estéreo MiniJack a RCA
MU1MFRCA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo MiniJack a RCA

Connect your Computer or Audio Player to an RCA Audio Device with standard RCA cables

3,99 €
46+ Disponible en stock
6 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
3,99 €
213+ Disponible en stock
Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm a 2x RCA
MU6MMRCA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm a 2x RCA

Conecte su ordenador o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

3,99 €
258+ Disponible en stock
Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor
MUMFRCA
Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor

Conexión de un ordenador o dispositivo de audio (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo, mediante cables RCA estándar

1,99 €
1215+ Disponible en stock

Accesorios