StarTech.com

Cable de 3m DVI a VGA para Monitor

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

ID del Producto: DVIVGAMM10

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
13,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
109+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-A (17 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 cm [0 in]
Ancho del Producto 0 mm [0 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 271 g [9.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 280 g [9.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable de 3m DVI a VGA para Monitor

Certificaciones