StarTech.com

Cable de 3m DVI-D Monoenlace Macho a Hembra

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

ID del Producto: DVIDSMF10

  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos con pantalla DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
81+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 266 g [9.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 275 g [9.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certificaciones