StarTech.com

15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

ID del Producto: DVIDDMF15

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
22+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 1
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 513 g [18.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 cm [12.6 in]
Ancho de la Caja 23 cm [9.1 in]
Longitud de la Caja 35 mm [1.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 513 g [18.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15 ft Dual Link Monitor DVI-D Extension Cable - M/F

Certificaciones