StarTech.com

15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

ID del Producto: DVIVGAMM15

15,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
20+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-A (17 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 377 g [13.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 cm [15 in]
Ancho de la Caja 30 mm [1.2 in]
Longitud de la Caja 12 cm [4.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 377 g [13.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certificaciones