StarTech.com

3 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

ID del Producto: DVIVGAMM3

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Molded connector ends with strain relief
8,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
96+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-A (17 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 128 g [4.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 34 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 137 g [4.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 3 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certificaciones