StarTech.com

6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

ID del Producto: DVIDDMMBA6

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
  • 90° Downward Angled connector with a 40mm depth
13,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Cable OD 8.6 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 218 g [7.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 41 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 227 g [8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6ft Down Angled DVI-D Dual Link Digital Monitor Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

15,99 €
206+ Disponible en stock
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
Cable 4,5m para Monitor DVI-D de Doble Enlace Dual Link Digital - 2x Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

19,99 €
180+ Disponible en stock
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

24,99 €
53+ Disponible en stock
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

9,99 €
103+ Disponible en stock
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 12,1m

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

62,99 €
87+ Disponible en stock
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

10,99 €
3109+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

17,99 €
82+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la máxima calidad de conexión disponible, incluso en espacios estrechos

9,99 €
184+ Disponible en stock
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
Cable de 1,8m Acodado en 90° hacia Arriba para Monitor DVI-D de Doble Enlace

Posibilita una conexión de alta velocidad con claridad entre sus dispositivos DVI, incluso en espacios reducidos

13,99 €
117+ Disponible en stock

Accesorios