StarTech.com

6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F

Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port

ID del Producto: DVIEXTAA6IN

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
  • Supports both analog and digital displays
12,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
54+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 29
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 85 g [3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Dual Link DVI-I Extension Cable M/F
DVIIDMF6
Cable de 1,8m DVI-I de Enlace Doble Alargador de Extensión Macho a Hembra

Conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina para sus dispositivos equipados con DVI

12,99 €
126+ Disponible en stock
Dual Link DVI-I Extension Cable M/F
DVIIDMF10
10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F

Conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina para sus dispositivos equipados con DVI

19,99 €
63+ Disponible en stock
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

12,99 €
133+ Disponible en stock

Accesorios