Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla
Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI
ID del Producto: DVIVGAMM3M
- Conectores DVI-A (macho) a VGA (macho)
- El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Contactos chapados en oro, para mejor conductividad
- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El cable de monitor para imágenes DVI a VGA (3 m) DVIVGAMM3M incluye un conector DVI-A macho y un conector VGA macho, lo cual permite conectar un monitor VGA a un PC o Mac® con salida análoga DVI-I.
El cable DVI-A a VGA está diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Solución económica para conectar un monitor VGA a un PC o Mac® con salida análoga DVI-I
- Conexión estable y de alta calidad garantizada entre dos dispositivos, mediante contactos chapados en oro y conectores con moldeado que reduce la tensión
- Rendimiento fiable, avalado por nuestra garantía de por vida
Aplicaciones
Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932173 | |
Ingram Germany | V932173 | |
Ingram Micro Belgium | 2350799 | |
Ingram Micro España | V932173 | |
Ingram Micro Italy | V932173 | |
Ingram Micro Netherlands | 2350799 | |
Ingram Micro Sweden | V932173 | |
Ingram Switzerland | V932173 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2772923 | |
Esprinet | DVIVGAMM3M | |
Extertis IE | STCDVIVGAMM3M | |
Ingram DK | V932173 | |
Ingram IE | V932173 | |
Ingram Finland | V932173 | |
Ingram Micro France | V932173 | |
Tech Data - Belgium | 4462496 | |
Tech Data - Netherlands | 4462496 | |
UPC Code | 065030849142 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-A (17 pines) Macho | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 3 m [9.8 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [9.8 ft] | |
Peso del Producto | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de monitor para imágenes DVI a VGA de 3m |
Productos Relacionados
Cable de 1m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla
Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI
495+ Disponible en stock
Cable de 2m de DVI-A a VGA Macho a Macho - Analógico Análogo Adaptador de Monitor Pantalla
Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI
1105+ Disponible en stock
Cable Análogo de 5m DVI-A a VGA Macho a Macho para Monitor - Adaptador Analógico de Pantalla
Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI
218+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DVIVGAMM3M_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.