Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 12,1m
Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital
ID del Producto: DVIDDMM40
- Supports a maximum resolution of 2560x1600
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Ferrite core eliminates EMI interference
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
The DVIDDMM40 40ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 40 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.
The 40 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.
Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
La ventaja de StarTech.com
- Overcomes limitations of shorter-length cables with a 40ft connection between DVI-D devices
- Molded connectors with strain relief maintain a durable connection, helping to prevent damage to the connectors, for long term, error-free DVI to DVI video performance
- Guaranteed reliability
Aplicaciones
Compatible con Pantallas Planas, Pantallas Digitales CRT, Proyectores y HDTVs
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1607082 | |
Ingram Micro Netherlands | 1607082 | |
Extertis IE | STCDVIDDMM40 | |
Ingram DK | V930955 | |
Ingram IE | V930955 | |
Ingram Finland | V930955 | |
Ingram Micro Sweden | V930955 | |
UPC Code | 065030819879 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Estándares Industriales | DVI DDWG Standard | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 12.2 m [40 ft] | |
Longitud del Producto | 12.2 m [40 ft] | |
Peso del Producto | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 12,1m |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DVIDDMM40_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.