StarTech.com

Cable de 3m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

ID del Producto: DVIDSMM10

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
12,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
144+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 308 g [10.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 317 g [11.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de un solo enlace (3 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6
Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

9,99 €
2730+ Disponible en stock
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15
Cable de 4,5m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

19,99 €
197+ Disponible en stock
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM20
20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

26,99 €
71+ Disponible en stock
Cable DVI-D Monoenlace de 45cm
DVIMM18IN
Cable DVI-D Monoenlace de 45cm

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con sus dispositivos digitales DVI, con un cable corto de 45cm

6,99 €
584+ Disponible en stock
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM25
25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

25,99 €
59+ Disponible en stock
Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6
Cable de Extensión de 1,8m para Monitor DVI-D de Enlace Único - Macho a Hembra - Single Link

Permite ampliar una conexión DVI-D (un solo enlace) en hasta 1,8 m

13,99 €
114+ Disponible en stock

Accesorios