StarTech.com

Cable de Extensión de 2m para Monitor DVI-D Doble Enlace - Macho a Hembra - Dual Link

Extienda la distancia de conexión entre sus dispositivos digitales DVI-D en 2 metros

ID del Producto: DVIDDMF2M

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
11,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
229+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 253 g [8.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 99 mm [3.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión para Monitor DVI-D de Doble Enlace 2m- M/H

Certificaciones