Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Multiconector Splitter Adaptador VHDCI 68p a 4x Quad DVI-D para Nvidia Quadro y ATI AMD VisionTek

ID del Producto: VHDCI24DVI

Conexión de 4 pantallas DVI-I a una tarjeta de vídeo VHDCI

Características
  • 1 conector VHDCI macho

  • 4 conectores DVI-D hembra

  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

  • Conectores moldeados con reducción de tensión

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MATFR MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE DUSTSE AMAZES ATEADK DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL YORC TPOES COMFFR ELARIE LAFIFR MERCIT RICDE SOFTEX
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
75,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: VHDCI24DVI

Disponible en stock:
Europa: 19

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El cable divisor VHDCI a DVI cuádruple VHDCI24DVI le permite conectar un máximo de cuatro pantallas DVI-D de un solo enlace a su tarjeta gráfica VHDCI (por ejemplo, las tarjetas gráficas NVIDIA® Quadro® NVS™ y VisionTek AMD) en resoluciones de hasta 1920 x 1200.

Diseñado y fabricado para una máxima durabilidad, este cable VHDCI a DVI de 4 puertos de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com, siendo por consiguiente un cable apropiado para reemplazar a los de referencia 030-0230-000.

La ventaja de StarTech.com
  • Alternativa económica a otros cables VHDCI a DVI
  • Fiabilidad garantizada
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Conexión de hasta cuatro pantallas DVI-D a su tarjeta gráfica VHDCI
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VHDCI (68 pines, mini Centronics) Macho
Conector B 4 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Producto 220 mm [8.7 in]
Peso del Producto 202 g [7.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 210 g [7.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable VHDCI macho a 4 conectores DVI-D hembra
Certificaciones
Cable Multiconector Splitter Adaptador VHDCI 68p a 4x Quad HDMI para Nvidia Quadro y ATI AMD VisionTek
VHDCI24HD

Cable Multiconector Splitter Adaptador VHDCI 68p a 4x Quad HDMI para Nvidia Quadro y ATI AMD VisionTek

Duplique o expanda su tarjeta gráfica VHDCI a través de cuatro pantallas HDMI

74,99 €

Disponible en stock:   18 Inventario
Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

9,99 €

Disponible en stock:   2188 Inventario
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10

Cable de 3m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

12,99 €

Disponible en stock:   762 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.