StarTech.com

20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

ID del Producto: DVIDDMM20

  • Soporta una resolución máxima de hasta 2560x1600
  • Velocidad de transmisión de datos de hasta 9,9Gbps
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
24,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
63+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.1 m [20 ft]
Longitud del Producto 6.1 m [20 ft]
Peso del Producto 609 g [21.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 627 g [22.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certificaciones