StarTech.com

20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

ID del Producto: DVIDSMM20

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
26,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
71+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.1 m [20 ft]
Longitud del Producto 6.1 m [20 ft]
Peso del Producto 450 g [15.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 43 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 459 g [16.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 20ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certificaciones