StarTech.com

25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

ID del Producto: DVIDSMM25

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
25,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
59+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 523 g [18.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 540 g [19.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 25ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certificaciones