StarTech.com

6 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina para sus dispositivos equipados con DVI

ID del Producto: DVIISMM6

  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
  • Supports both analog and digital displays
12,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
218+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 4.95 Gbits/sec
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (23 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (23 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 278 g [9.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 24 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 287 g [10.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 6 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Certificaciones