StarTech.com

Cable Splitter Divisor de 30cm DVD-I a DVI-D y HDMI - Macho a Hembra

Reproduzca una señal DVI-D en un monitor equipado con DVI y HDMI®, de forma simultánea

ID del Producto: DVISPL1DH

  • Compatible con fuentes de vídeo HDTV (decodificadores de satélite, lectores de DVD, etc.) y ordenadores con salida DVI
  • Soporte para imágenes de alta resoluciones
  • Garantía limitada y soporte técnico gratuito de por vida
20,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 2560 × 1600 a 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 141 g [5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 47 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 146 g [5.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable multiplicador DVI-D a DVI-D y HDMI de 30cm - M/H

Certificaciones