StarTech.com

30 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

ID del Producto: DISPLPORT30L

  • Molded latching connectors with strain relief
  • Diseñado y fabricado conforme a los estándares DisplayPort®
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
90,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
61+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Cable OD 8.5 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 9.1 m [30 ft]
Longitud del Producto 9.1 m [30 ft]
Peso del Producto 760 g [26.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 48 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 kg [1.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 30 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L
3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

14,99 €
801+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 €
21903+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

20,99 €
6193+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Alto rendimiento de audio y video digital de alta resolución para sus dispositivos equipados con DisplayPort®

65,99 €
3+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 €
16308+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT20L
20 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

45,99 €
189+ Disponible en stock

Accesorios