StarTech.com

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extienda la distancia entre sus dispositivos DisplayPort en 1,8m

ID del Producto: DPEXT6L

  • Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded latching connectors with strain relief
31,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
15+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 20
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 40%-70%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 160 g [5.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17.7 cm [7 in]
Ancho de la Caja 20 mm [0.8 in]
Longitud de la Caja 10.7 cm [4.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 164.7 g [5.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Certificaciones