StarTech.com

Cable de 1,8m de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort™

ID del Producto: MDPEXT6

  • Provides a clear digital audio video signal
  • Guaranteed reliability with our lifetime warranty
28,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
31+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 20
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 75 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 84 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Video MiniDisplayPort 1.2 de 1,8 m - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
MDPEXT3
Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort

15,99 €
122+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 €
971+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 €
515+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 €
2124+ Disponible en stock

Accesorios