Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 30cm DisplayPort 4k con Cierres Pestillos - Macho a Macho
Posibilite conexiones de 4k x 2k en alta resolución con soporte de HBR2 entre sus dispositivos DisplayPort™, al tiempo que reduce el desorden en sus cables
ID del Producto: DISPLPORT1L
- High-resolution support of up to 4k x 2k
- Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
- Backward compatible with DisplayPort 1.1
- Offers 50cm in cable length
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
- Molded latching connectors with strain relief
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El cable de 30 cm DisplayPort™ 1.2, modelo DISPLPORT1L, con cierres que ofrecen una conexión segura entre dispositivos equipados con DisplayPort, tiene un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.
Este cable DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.
El cable DISPLPORT1L está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, así como garantía de que el contenido protegido digitalmente se mostrará correctamente, con capacidad tanto HDCP, como DPCP.
La ventaja de StarTech.com
- Simple to store in a laptop carrying case, as a portable connectivity solution
- Prevent accidental disconnections with latched connectors
- Guaranteed reliability
Aplicaciones
Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931188 | |
Ingram Germany | V931188 | |
Ingram Micro Belgium | 1861091 | |
Ingram Micro España | V931188 | |
Ingram Micro Netherlands | 1861091 | |
Ingram Switzerland | V931188 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2763833 | |
Esprinet | DISPLPORT1L | |
Extertis IE | STCDISPLPORT1L | |
Ingram DK | V931188 | |
Ingram IE | V931188 | |
Ingram Finland | V931188 | |
Ingram Micro France | V931188 | |
Ingram Micro Sweden | V931188 | |
Tech Data - Belgium | 4462640 | |
Tech Data - France | 4462640 | |
Tech Data - Netherlands | 4462640 | |
UPC Code | 065030840118 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 19 | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Características Físicas | ||
Cable OD | 6.5 mm [0.3 in] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.3 m [1 ft] | |
Longitud del Producto | 0.3 m [1 ft] | |
Peso del Producto | 46.8 g [1.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 40 g [1.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable DisplayPort con cierres (30 cm) |
Productos Relacionados
3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices
407+ Disponible en stock
Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
1005+ Disponible en stock
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
580+ Disponible en stock
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M
Alto rendimiento de audio y video digital de alta resolución para sus dispositivos equipados con DisplayPort®
46+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
4983+ Disponible en stock
Accesorios
6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F
Extienda la distancia entre sus dispositivos DisplayPort en 1,8m
39+ Disponible en stock
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M
Permite montar una conexión DisplayPort en un panel seguro y de fácil acceso
125+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DISPLPORT1L_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Solución de problemas
Para salidas de 4K a 30Hz a una pantalla DisplayPort, su monitor debe ser compatible con la resolución y frecuencia de barrido. Si su monitor es compatible con 4K a 60Hz (DP 1.2 o superior), también puede ser necesario configurar el monitor para que funcione a 30Hz.
Para resolver este problema, utilice los botones de su monitor para cambiar los parámetros de DisplayPort a DP1.1. Para más información sobre cómo cambiar la configuración de su monitor, consulte el sitio web del fabricante de su monitor.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.