StarTech.com

Cable de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Blanco 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su portátil equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

ID del Producto: MDPMM1MW

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
Ver otros
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Color: Blanco
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
15,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
166+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 43 g [1.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 22 cm [8.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20 cm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 43 g [1.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini DisplayPort 1.2 Blanco 1 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM2MW
Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Blanco 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su portátil equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

17,99 €
816+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM3MW
Cable de 3m Mini DisplayPort - 2x Macho Mini DP - Blanco

Conecte una laptop equipada con Mini DisplayPort® a un monitor Mini DisplayPort

19,99 €
338+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

12,99 €
987+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

13,99 €
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

16,99 €
442+ Disponible en stock
Cable de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k
MDISPLPORT3
Cable de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 €
23+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 €
17576+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 €
2265+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 €
854+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 €
698+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 €
35160+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

20,99 €
5205+ Disponible en stock