StarTech.com

Cable de 3m Mini DisplayPort - 2x Macho Mini DP - Blanco

Conecte una laptop equipada con Mini DisplayPort® a un monitor Mini DisplayPort

ID del Producto: MDPMM3MW

  • Compatible con ordenadores con capacidad Mini DisplayPort®
  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
Ver otros
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
  • Color: Blanco
19,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
338+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 102 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 102 g [3.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini DisplayPort Blanco 3 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM1MW
Cable de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Blanco 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su portátil equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

15,99 €
176+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM2MW
Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Blanco 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su portátil equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

17,99 €
876+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

12,99 €
1077+ Disponible en stock
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

13,99 €
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

16,99 €
442+ Disponible en stock
Cable de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k
MDISPLPORT3
Cable de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 €
33+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 €
10016+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 €
1725+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 €
874+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 €
698+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 €
36370+ Disponible en stock
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

20,99 €
5235+ Disponible en stock