StarTech.com

15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

ID del Producto: HDMIMM15FL

  • 3D and Ethernet ready for supported devices
  • Supports IP-based applications
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
Ver otros
  • Supports High Speed HDMI®
  • Gold-plated HDMI connectors
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
654+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 4
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 253 g [8.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 462 g [16.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15ft Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI -M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
6 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

9,99 €
729+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
Cable de 3m HDMI Plano de Alta Velocidad con Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - HDMI a HDMI Macho a Macho

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI® sin desorden; soporta Canal de Datos Ethernet

12,99 €
292+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
25 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

40,99 €
95+ Disponible en stock