StarTech.com

20 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

ID del Producto: HDMIMM20HS

  • Gold-plated HDMI® connectors
  • High quality construction
  • 3D and Ethernet ready (for supported devices)
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
45,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
133+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Revestimiento del Conector Oro
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 8.5 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.1 m [20 ft]
Longitud del Producto 6.1 m [20 ft]
Peso del Producto 454 g [16 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 474 g [16.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 20ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6HS
6 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

11,99 €
958+ Disponible en stock
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
15 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

23,99 €
63+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
6 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

9,99 €
729+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
Cable de 3m HDMI Plano de Alta Velocidad con Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - HDMI a HDMI Macho a Macho

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI® sin desorden; soporta Canal de Datos Ethernet

12,99 €
292+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 €
654+ Disponible en stock
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

11,99 €
242+ Disponible en stock
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMIMM3HSS
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

9,99 €
164+ Disponible en stock
Cable de 1,8m HDMI Delgado de Alta Velocidad con Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - HDMI a HDMI Macho a Macho
HDMIMM6HSS
Cable de 1,8m HDMI Delgado de Alta Velocidad con Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - HDMI a HDMI Macho a Macho

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI® sin desorden; soporta Canal de Datos Ethernet

11,99 €
516+ Disponible en stock