StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

ID del Producto: HDMM1MHS

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Fabricación de alta calidad
  • Listo para 3D y Ethernet
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
7,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
838+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Revestimiento del Conector Oro
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Cable OD 7.3 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 95 g [3.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 100 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

11,99 €
2547+ Disponible en stock
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 3m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

14,99 €
640+ Disponible en stock