StarTech.com

25 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

ID del Producto: HDMIMM25FL

  • Listo para 3D y Ethernet
  • Soporta aplicaciones basadas en IP
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
Ver otros
  • Soporta HDMI® de Alta Velocidad
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
40,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
95+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Diám. ext. del cable: 18mm x 5mm
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 900 g [31.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 918 g [32.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® plano de alta velocidad de 7,6m con Ethernet - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
6 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

9,99 €
729+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
Cable de 3m HDMI Plano de Alta Velocidad con Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - HDMI a HDMI Macho a Macho

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI® sin desorden; soporta Canal de Datos Ethernet

12,99 €
312+ Disponible en stock
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 €
656+ Disponible en stock