Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Divisor Splitter HDMI de 1m - Cable HDMI a HDMI y DVI-D - Macho a Hembra
Disfrute del contenido digital en una pantalla con capacidad DVI y en una con HDMI® simultáneamente.
ID del Producto: HDMISPL1DH
- Compatible con fuentes de vídeo HDTV (decodificadores de satélite, lectores de DVD, etc.) y ordenadores con salida DVI
- Soporte para imágenes de alta resoluciones
- Garantía limitada y soporte técnico gratuito de por vida
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El cable divisor de 30cm modelo HDMISPL1DH, de HDMI® a HDMI + DVI-D divide la señal de salida HDMI de un ordenador o de un decodificador de satélite en una señal DVI y otra HDMI, permitiéndole ver contenido en una pantalla DVI y otra HDMI de forma simultánea.
Respaldado por garantía de por vida, nuestro cable splitter HDMI a HDMI + DVI-D ofrece fiabilidad y durabilidad garantizadas.
Aplicaciones
Este cable multiplicador HDMI® facilita las cosas, gracias a la capacidad de conexión instantánea de una pantalla HDMI y DVI-D a una sola fuente digital equipada con HDMI
Ideal for use LCD TV, LCD Projectors, Plasma TV, HDTV and DVD Player and set-top box
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1861177 | |
Ingram Micro España | V931258 | |
Ingram Micro Netherlands | 1861177 | |
Extertis IE | STCHDMISPL1DH | |
Ingram DK | V931258 | |
Ingram IE | V931258 | |
Ingram Finland | V931258 | |
Ingram Micro France | V931258 | |
Ingram Micro Sweden | V931258 | |
Tech Data - Belgium | 4462300 | |
Tech Data - Netherlands | 4462300 | |
UPC Code | 065030825894 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Rendimiento | ||
Resolución Digital Máxima | 1920 × 1200 @ 60Hz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) Hembra | |
1 - HDMI (19 pines) Hembra | ||
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | This product will split your video signal to deliver two identical images of the same resolution. It cannot be used to span an image across two displays, or to show different images on each display. | |
Características Físicas | ||
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.3 m [1 ft] | |
Longitud del Producto | 0.3 m [1 ft] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - 1 ft HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- HDMISPL1DH_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.