StarTech.com

35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

ID del Producto: MXT101HQ35

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Ver otros
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
34,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
52+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Pin number 9 is not populated on these connectors
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 10.7 m [35 ft]
Longitud del Producto 10.7 m [35 ft]
Peso del Producto 1.1 kg [2.3 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 65 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Certificaciones