StarTech.com

40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

ID del Producto: MXT101MMHQ40

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohmnios para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad de PVC moldeado con alivio de tensión
32,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
145+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Longitud Máxima del Cable 34 mm [1.3 in]
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 - 80 %RH
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Cable OD 9 mm [0.4 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 12.2 m [40 ft]
Longitud del Producto 12.2 m [40 ft]
Peso del Producto 1.2 kg [2.6 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 66 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 kg [2.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
2 - Nuts

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

6,99 €
423+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €
419+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

21,99 €
105+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

33,99 €
14+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
Cable de 16,7m VGA Coaxial HD15 para Monitor

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

50,99 €
5+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

44,99 €
162+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

58,99 €
6+ Disponible en stock

Accesorios