StarTech.com

45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

ID del Producto: MXT101MMHQ45

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
33,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
17+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 - 80 %RH
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Altura del Producto 0 cm [0 in]
Ancho del Producto 0 mm [0 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 13.7 m [45 ft]
Longitud del Producto 13.7 m [45 ft]
Peso del Producto 1.2 kg [2.6 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33.9 cm [13.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [2.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

6,99 €
443+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €
400+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

21,99 €
105+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 €
140+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
Cable de 16,7m VGA Coaxial HD15 para Monitor

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

50,99 €
5+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

44,99 €
162+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

58,99 €
9+ Disponible en stock

Accesorios