StarTech.com

60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

ID del Producto: MXT101MMHQ60

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
44,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
14+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

The MXT101MMHQ60 High Resolution VGA Cable (60ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

La ventaja de StarTech.com

  • Extends your VGA signal to work with your monitor, splitters, and projectors
  • Supports high resolution VGA video (1920x1200 or above), suitable for a wide range of applications
  • Ferrite cores help eliminate EMI interference
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Aplicaciones

Replace a worn-out or missing VGA monitor cable with this high quality, coax VGA cable

Supports high resolution VGA monitors (1920x1200)

Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 60 feet away

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 - 80 %RH
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 18.3 m [60 ft]
Longitud del Producto 18.3 m [60 ft]
Peso del Producto 1.7 kg [3.7 lb]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

6,99 €
1002+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €
688+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

21,99 €
123+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 €
151+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

33,99 €
30+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
Cable Coaxial de Vídeo VGA 15,2 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

34,99 €
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
Cable de 16,7m VGA Coaxial HD15 para Monitor

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

50,99 €
1+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

58,99 €
12+ Disponible en stock

Accesorios