StarTech.com

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda las conexiones de su monitor VGA hasta 1,8 metros

ID del Producto: MXT101

4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
205+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Pin number 9 is not populated on these connectors
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 124 g [4.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 132 g [4.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 Ft. SVGA Monitor Extension Cable
2 - Nuts

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
8,99 €
666+ Disponible en stock