Cables VGA

Los Cables VGA StarTech.com ofrecen la más alta calidad de diseño y manufactura para ofrecer la mejor calidad de vídeo e imagen posible a través de una conexión VGA, contando con el respaldo de una Garantía de por Vida.
Filtrar por:
2 Resultados
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

17,99 €
71+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la máxima calidad de conexión disponible, incluso en espacios estrechos

9,99 €
219+ Disponible en stock