Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Coaxial de Vídeo VGA 15,2 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ50

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

Características
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad

  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA

  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR KINYO RCORBE CPNL DISCBE DABSIE ISTDE ISTNL PROSE MISCBE MERCDE ACENL TPOES ELARIE LIFES
INGAT INGBE INGIE
Disponible en
34,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: MXT101MMHQ50

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas


Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El cable VGA de Alta Resolución (15,2 metros), MXT101MMHQ50 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

La ventaja de StarTech.com
  • Amplía la señal VGA para trabajar con su monitor, divisores, y proyectores
  • Soporta video VGA de alta resolución (1920x1200 o superior) por lo que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • Núcleos de ferrita que contribuyen a eliminar las interferencias EMI
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
  • Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
  • Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0 - 80 %RH
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Cable OD 9 mm [0.4 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 34 mm [1.3 in]
Longitud del Cable 15.2 m [50 ft]
Longitud del Producto 15.2 m [50 ft]
Peso del Producto 1.7 kg [3.8 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/M
2 - Tuercas
Certificaciones
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cable de Vídeo VGA de Alta Resolución de 30cm para Monitor de Ordenador - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

6,99 €

Disponible en stock:   909 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Vídeo 1,8m de Extensión VGA - HD15 Macho - HD15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €

Disponible en stock:   1193 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable 3m Coaxial de Vídeo VGA 3 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20

20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

21,99 €

Disponible en stock:   105 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ25

25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ30

Cable 9,1m Coaxial de Vídeo VGA 9,1 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ35

35 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40

40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 €

Disponible en stock:   22 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45

45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

33,99 €

Disponible en stock:   31 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55

55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

50,99 €

Disponible en stock:   1 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60

60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75

75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

58,99 €

Disponible en stock:   11 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.